Publicar produtos
EMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Non-Filtered Non-Refrigerated
EMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    EMABFWS-RF Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traduzido por Google,

    Kit de Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® RetroFit para a Família EMAB, para Água Não Filtrada e Não Refrigerada. As características incluem: Antimicrobiano*, Green Ticker™, Sem Contato, Fluxo Laminar e Dreno Real. Ativação por sensor eletrônico de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA C22.2 N° 120
    • UL

    Características

    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; compatível com refrigeradores existentes do tipo EMABF 115V.
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords: EZH2O, Hydration, Bottle Fill, EMABF, NSF, NSF372, NSF 372

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEMABFWS-RF
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEMAB Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18.88
    • Largura (polegadas)3.56
    • Profundidade (polegadas)17.88
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro