Publicar produtos
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMASMB Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EMASMB Elkay ezH2O® Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Battery Powered Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento mecânico de garrafas ezH2O® para montagem em superfície, alimentada por bateria, sem filtro e sem refrigeração, em aço inoxidável. As características incluem: antimicrobiano*, Green Ticker™, fluxo laminar e dreno real. Acionamento por botão para enchimento mecânico de garrafas. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, com capacidade para 1 estação.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372

    Características

    • Botão mecânico projetado para uso em paredes com profundidade limitada, em áreas onde não há disponibilidade de energia elétrica.
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Capaz de ser emparelhado com um resfriador remoto.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • Classificado para uso interno.

    Especificação
    • keywords: ezh20, bottle filler, NSF, NSF372, NSF 372, LMASMB

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEMASMB
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25.88
    • Largura (polegadas)6.25
    • Profundidade (polegadas)17.88
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro