Kit de pia cirúrgica dupla suspensa em aço inoxidável, 152,4 cm x 58,4 cm x 66 cm. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido e ralo central traseiro.
Conformidade:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
ASME A112.18.1/CSA B125.1
Características:
Aço inoxidável tipo 304, calibre 16.
Porta(s) com chave para ocultar a tubulação.
Painel de proteção contra respingos de 4 polegadas de altura e comprimento total.
O material de isolamento acústico minimiza o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
Cantos arredondados, suporte de parede e fechamento completo.
As superfícies expostas são polidas até obter um acabamento brilhante e uniforme.
Abertura de drenagem de 3-1/2".
Inclui divisória removível em acrílico transparente.
O kit inclui a pia EWSF26026, duas torneiras com sensor LKB721C alimentadas por corrente alternada/bateria, duas válvulas misturadoras LK723 e dois ralos LK18B.