Publicar produtos
EZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel
EZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel
EZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel
EZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel
    Elkay

    EZ8WSSSMC Elkay ezH2O® Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Non-Filtered 8GPH Stainless Steel

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas refrigerada ezH2O® para montagem em superfície, sem filtro, em aço inoxidável, com capacidade de 8 GPH (galões por hora). Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem revestimento antimicrobiano*, acionamento sem contato, fluxo laminar e dreno real. Ativação eletrônica por sensor de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nº 120
    • Certificação UL

    Características:

    • Projeção de parede reduzida de 12 polegadas.
    • Grelha em aço inoxidável para enchimento prático e sem usar as mãos; a grelha é removível para facilitar a limpeza da cuba.
    • Substituição de instalação embutida compatível com os modelos EZ e EMAB da Elkay®
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    Especificação
    • Keywords: EZH2O, Hydration, Bottle Fill, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZ8WSSSMC
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)41.25
    • Largura (polegadas)11.88
    • Profundidade (polegadas)17.88
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro