Publicar produtos
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZO8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZO8WSLK_SK ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® com Refrigerador Individual ADA, Ativação Sem Toque, Refrigerado em Aço Inoxidável (sem filtro). Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem revestimento antimicrobiano*, Green Ticker™, acionamento sem toque, fluxo laminar e dreno real. Fornecido com bico de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas e ativação do bico por sensor. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 ponto de abastecimento. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nº 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • Enchimento e borbulhador de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • Classificado para uso interno.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZO8WSLK_SK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.06
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.38
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro