Publicar produtos
EZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZS8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® com Refrigerador Simples ADA em Aço Inoxidável Não Filtrado. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem revestimento antimicrobiano*, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar e dreno real. Fornecida com borbulhador de segurança FlexiGuard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica frontal e lateral por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nº 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; borbulhador fácil de operar, ativado por barra de pressão.
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • Um sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; borbulhador fácil de operar, ativado por barra de pressão.
    Especificação
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZS8WSSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.06
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.37
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro