Publicar produtos
EZSDWSVRSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZSDWSVRSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZSDWSVRSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® com refrigerador único resistente a vandalismo, em aço inoxidável, sem filtro e sem refrigeração. As características incluem: antimicrobiano*, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar e dreno funcional. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica frontal e lateral por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nº 120
    • UL

    Características

    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; borbulhador fácil de operar, ativado por barra de pressão.
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.

    Especificação
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZSDWSVRSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.06
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.38
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro