Publicar produtos
EZSG8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler High Efficiency Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZSG8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler High Efficiency Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZSG8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler High Efficiency Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZSG8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler High Efficiency Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZSG8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler High Efficiency Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZSG8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler High Efficiency Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZSG8WSSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler High Efficiency Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZSG8WSSK_LK ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler High Efficiency Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® e Refrigerador Individual ADA de Alta Eficiência em Aço Inoxidável Refrigerado sem Filtro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem revestimento antimicrobiano*, Green Ticker™, acionamento sem contato, alta eficiência, fluxo laminar e dreno real. Fornecido com borbulhador Flexi-Guard® StreamSaver™. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica do borbulhador frontal e lateral por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nº 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; borbulhador fácil de operar, ativado por barra de pressão.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Compressor de alto desempenho e isolamento reduzem significativamente o consumo de energia.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • O borbulhador Flexi-Guard StreamSaver™ oferece um protetor bucal antimicrobiano flexível para proteger contra lesões e microrganismos, além de reduzir o desperdício de água.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords:GREEN, GREENSPEC, EZ, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZSG8WSSK_LK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.06
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.38
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro