Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® e Refrigerador Versátil de Dois Níveis, Resistente a Vandalismo e em Conformidade com a ADA, na cor Cinza Claro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem revestimento antimicrobiano*, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar e dreno real. Fornecido com bebedouro resistente a vandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica do bebedouro frontal e lateral por meio de botões. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.
Conformidade:
- MassachusettsMA aprovado
- ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120
- GreenSpec®
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo) UL 399
- UL
Características:
- Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; borbulhador fácil de operar, ativado por barra de pressão.
- Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede**. Vazão de 1,1 GPM (galões por minuto).
- O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
- Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
- Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
- O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
- Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.