Publicar produtos
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZSTLDDWSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Non-Filtered Non-Refrigerated Light Gray

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® e Refrigerador Versátil de Dois Níveis ADA, Sem Filtro e Sem Refrigeração, Cinza Claro. As características incluem: Antimicrobiano*, Green Ticker™, Sem Toque, Fluxo Laminar e Dreno Real. Equipado com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Sensor Eletrônico de Enchimento de Garrafas com ativação eletrônica do bocal frontal e lateral por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
    • UL 399

    Características:

    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; borbulhador fácil de operar, ativado por barra de pressão.
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    Especificação
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF, LZSTLDDWSLK

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZSTLDDWSLK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.06
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)36.75
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro