Estação de enchimento de garrafas ezH2O® com fonte Soft Sides® integrada, sem filtro e sem refrigeração, em aço inoxidável. As características incluem: antimicrobiano*, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar e dreno funcional. Equipada com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com acionamento mecânico por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa embutida), para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.
Conformidade:
- Massachusetts MA aprovado
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
- UL 399
Características
- Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; borbulhador fácil de operar, ativado por botão.
- A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
- O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
- Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
- Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
- O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
- Classificado para uso interno.