Estação de enchimento de garrafas ezH2O® para bebedouro SwirlFlo® refrigerado, sem filtro, em aço inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem revestimento antimicrobiano*, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar e dreno real. Fornecida com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa embutida), para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.
Conformidade:
- Massachusetts MA aprovado
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA C22.2 N° 120
- UL
Características
- Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para ser adaptado a bebedouros refrigerados com botão de pressão já existentes.
- O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
- A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
- O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
- Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
- Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
- Navios com novo painel superior, estrutura e estação ezH2O® integrada.
- O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
- Classificado para uso interno.
- O bebedouro atende às diretrizes da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) em relação ao alcance; a fonte atende às diretrizes da ADA em relação à acessibilidade para cadeirantes.