Publicar produtos
EZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWSM8K Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWSM8K Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® de embutir na parede com moldura de montagem, sem filtro, refrigerada, em aço inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões).
    por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos devem incluir Antimicrobiano*, Green Ticker™, Sem contato, Fluxo laminar e Dreno real. Ativação eletrônica do sensor de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa embutida), para aplicações internas, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • Norma NSF 61
    • NSFStandard372
    • CSA C22.2 N° 120
    • UL

    Características:

    • Projetada como uma unidade independente ou para ser combinada com as fontes arquitetônicas Elkay® SwirlFlo ou Soft Sides®.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZWSM8K

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZWSM8K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.81
    • Largura (polegadas)3.5
    • Profundidade (polegadas)19.75
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro