Publicar produtos
EZWSMDK Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWSMDK Elkay ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWSMDK Elkay ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station with Mounting Frame Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® de embutir na parede com moldura de montagem, sem filtro, sem refrigeração, em aço inoxidável. As características incluem: antimicrobiano*, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar e dreno real. Ativação eletrônica por sensor de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa de embutir), para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA C22.2 N° 120
    • UL

    Características

    • Projetada como uma unidade independente ou para ser combinada com as fontes arquitetônicas Elkay® SwirlFlo ou Soft Sides®.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização.
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • Classificado para uso interno.

    Especificação
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEZWSMDK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.81
    • Largura (polegadas)3.5
    • Profundidade (polegadas)19.75
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro