Publicar produtos
LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller
LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller
    Elkay

    LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller

    Traduzido por Google,

    Dispensador de água refrigerada com filtro embutido Elkay ezH2O Liv® com resfriador remoto. Capacidade de resfriamento de 1,5 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem reinicialização automática do status do filtro, água gelada, filtrada, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar e monitor visual do filtro. Ativação eletrônica do sensor de enchimento de garrafas. O produto deve ser embutido, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s). A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts (MA) aprovou
    • NSF 61
    • CSA C22.2 N° 120
    • Listado pela UL
    • Certificado pela FCC
    • Norma NSF 372
    • NSF 42, NSF 53
    • UL 399

    Características:

    • DESIGN INTEGRADO: Instale um dispensador de água filtrada em locais convenientes da casa; ideal para novas construções ou reformas.
    • FÁCIL INSTALAÇÃO: Encaixa-se na largura e profundidade padrão de duas vigas de parede; inclui bandeja coletora com conexão de drenagem opcional.
    • ÁGUA FILTRADA: O filtro é testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42, 53, 372 e 401 para reduzir PFOA/PFOS, chumbo e outras substâncias, proporcionando água mais segura e com ótimo sabor; dura até 2.250 galões ou 1 ano.
    • LUZES INDICADORAS DE STATUS DO FILTRO: Luzes coloridas indicam quando é necessário realizar trocas de filtro rápidas e fáceis.
    • ATIVADO POR SENSOR: Abastecimento sem contato com desligamento automático programado para maior facilidade de uso.
    • TRAVA DE SEGURANÇA: A configuração opcional impede o uso sem supervisão; ideal para famílias com crianças pequenas ou animais de estimação.
    • GARRAFAS ECONOMIZADAS: O Green Ticker™ com iluminação LED retroiluminada contabiliza o número de garrafas plásticas descartáveis ​​economizadas com o uso de garrafas e copos reutilizáveis.
    • DIVERTIDO E PRÁTICO: O design self-service permite que os proprietários acessem água filtrada deliciosa e refrescante instantaneamente, sem precisar sair do cômodo.
    • ESTILO ELEGANTE: A frente de vidro e os acabamentos em aço inoxidável escovado ficam ótimos em qualquer ambiente; a iluminação interativa brilha enquanto a água é dispensada.
    • REFRIGERADO: O refrigerador remoto fornece água gelada para matar a sede.
    Especificação
    • Keywords: Builtin, Built in, Water Appliance, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLBWD06BKK_WHK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosezH2O Liv Pro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.5
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)5.12
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro