Publicar produtos
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
    Elkay

    LBWDC00BKC Elkay Liv® Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight

    Traduzido por Google,

    Dispensador de água filtrada comercial de embutir na parede Elkay ezH2O Liv® Pro, não refrigerado. As características incluem água à temperatura ambiente e funcionamento automático.
    Redefinição do status do filtro, Filtrado, Green Ticker™, Sem usar as mãos, Fluxo laminar, Monitor visual do filtro. Ativação do sensor eletrônico de enchimento de garrafas.
    O produto deverá ser de montagem na parede (moldura/placa embutida), para aplicações internas, atendendo a 1 estação. A unidade deverá ser certificada pela UL 399 e
    CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ADA e ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
    • UL 399

    Características:

    • Instale um dispensador de água filtrada em espaços comerciais convenientes, como salas de espera, salas de conferência, saguões e salas de descanso.
    • Encaixa-se na largura e profundidade de dois montantes de parede perto de pontos de água e eletricidade; inclui bandeja coletora com conexão de drenagem opcional.
    • O filtro possui certificação NSF para redução de chumbo e outros contaminantes. Caixa do filtro e cabo de acesso remoto inclusos; instalação opcional.
    • Luzes coloridas indicam quando são necessárias trocas de filtro rápidas e fáceis.
    • O Green Ticker™ com LED retroiluminado contabiliza o número de garrafas plásticas descartáveis ​​servidas, sem gerar resíduos de plástico.
    • O design de autosserviço permite que as pessoas se sirvam de água refrescante de forma ecológica.
    • Abastecimento sem usar as mãos com desligamento automático programado para ajudar a evitar derramamentos e sujeira acidentais.
    • O design com frente de vidro e aço inoxidável escovado fica ótimo em qualquer ambiente; a iluminação interativa se intensifica ao dispensar água.
    • A unidade pode ser instalada com ou sem chiller. Diversas opções disponíveis, dependendo da aplicação; chiller vendido separadamente.
    • A configuração opcional impede o uso sem supervisão.
    Especificação
    • Keywords: INWALL, IN-WALL, IN WALL

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLBWDC00BKC
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosezH2O Liv Pro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)28
    • Largura (polegadas)18
    Relacionado
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro