Publicar produtos
LBWDM0SSBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Steel Gray
LBWDM0SSBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Steel Gray
    Elkay

    LBWDM0SSBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Steel Gray

    Traduzido por Google,

    Dispensador de água filtrada embutido mecânico Liv® EZ, não refrigerado, em aço cinza. As características incluem: ativação mecânica, Green Ticker™, água à temperatura ambiente, filtrada, fluxo laminar, funcionamento a bateria. Acionamento mecânico por botão para enchimento de garrafas. O produto deve ser embutido, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s) de consumo.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA C22.2 N° 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • HIDRATAÇÃO PRÁTICA: O alto fluxo de água permite que você dispense água filtrada rapidamente, em segundos, para uma hidratação refrescante em casa ou em qualquer lugar; ideal para famílias ocupadas.
    • HIDRATE-SE EM QUALQUER LUGAR: Tenha acesso a água filtrada e mais limpa na lavanderia, na academia em casa, no andar de cima; ótimo para reformas.
    • DESIGN VERSÁTIL: O elegante dispensador de água é feito de materiais de alta qualidade, como vidro temperado sofisticado e aço inoxidável durável, que complementam qualquer decoração.
    • FÁCIL DE INSTALAR: Sem necessidade de eletricidade e com apenas uma entrada de água, a instalação é econômica e fácil de fazer você mesmo ou com a ajuda de um encanador.
    • TESTADO E CERTIFICADO: O filtro foi testado e certificado de acordo com as normas NSF/ANSI 42, 53, 372 e 401 para reduzir PFOA/PFOS, chumbo, microplásticos, cistos, partículas Classe I e odor e sabor de cloro.
    • FILTRAGEM DE ALTO DESEMPENHO: Obtenha água mais limpa e segura com um filtro que dura até um ano e reduz mais contaminantes por mais tempo do que os filtros de água domésticos concorrentes.
    • DURÁVEL: Aço inoxidável reforçado e botão de pressão mecânico robusto suportam uso intenso.
    • BATERIAS DE LONGA DURAÇÃO: Alimentado por 3 pilhas AA que duram mais de um ano; sem fios antiestéticos ou necessidade de eletricidade.
    • MANTENHA A ÁGUA FILTRADA: A luz LED indica quando é necessário trocar o filtro de forma rápida e fácil, evitando interrupções na filtragem.
    Especificação
    • Keywords: Battery Operated, Battery Powered, Builtin, Built in, Water Appliance, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLBWDM0SSBC
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20.5
    • Largura (polegadas)16.75
    • Profundidade (polegadas)4.54
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro