Liv® EZ Dispensador de Água Filtrada Mecânico Embutido, Não Refrigerado, Branco Aspen. Características: Acionamento Mecânico, Green Ticker™, Água à Temperatura Ambiente, Filtrada, Fluxo Laminar, Funcionamento a Bateria. Acionamento por Botão para Enchimento de Garrafas. Produto de embutir, para uso interno, atendendo 1 ponto de consumo.
Conformidade:
- MassachusettsMA aprovado
- NSFStandard61
- NSFStandard372
- CSA C22.2 N° 120
- Listado pela UL
Características:
- HIDRATAÇÃO PRÁTICA: O alto fluxo de água permite que você dispense água filtrada rapidamente, em segundos, para uma hidratação refrescante em casa ou em qualquer lugar; ideal para famílias ocupadas.
- HIDRATE-SE EM QUALQUER LUGAR: Tenha acesso a água filtrada e mais limpa na lavanderia, na academia em casa, no andar de cima; ótimo para reformas.
- DESIGN VERSÁTIL: O elegante dispensador de água é feito de materiais de alta qualidade, como vidro temperado sofisticado e aço inoxidável durável, que complementam qualquer decoração.
- FÁCIL DE INSTALAR: Sem necessidade de eletricidade e com apenas uma entrada de água, a instalação é econômica e fácil de fazer você mesmo ou com a ajuda de um encanador.
- TESTADO E CERTIFICADO: O filtro foi testado e certificado de acordo com as normas NSF/ANSI 42, 53, 372 e 401 para reduzir PFOA/PFOS, chumbo, microplásticos, cistos, partículas Classe I e odor e sabor de cloro.
- FILTRAGEM DE ALTO DESEMPENHO: Obtenha água mais limpa e segura com um filtro que dura até um ano e reduz mais contaminantes por mais tempo do que os filtros de água domésticos concorrentes.
- DURÁVEL: Aço inoxidável reforçado e botão de pressão mecânico robusto suportam uso intenso.
- BATERIAS DE LONGA DURAÇÃO: Alimentado por 3 pilhas AA que duram mais de um ano; sem fios antiestéticos ou necessidade de eletricidade.
- MANTENHA A ÁGUA FILTRADA: A luz LED indica quando é necessário trocar o filtro de forma rápida e fácil, evitando interrupções na filtragem.