Publicar produtos
LK4400DBFRKEVG_BLU_BLK_GRY Elkay® Outdoor Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Gray
Elkay

LK4400DBFRKEVG_BLU_BLK_GRY Elkay® Outdoor Pedestal Fountain with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Gray

Traduzido por Google,

Fonte de pedestal para exterior com estação para animais de estimação, sem filtro, não refrigerada e resistente ao congelamento. As características incluem: alta resistência a vandalismo, fonte para animais de estimação, vedação resistente ao congelamento, aço inoxidável série 300. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Acionamento por botão mecânico. O produto deve ser de instalação no chão/autoportante, para uso externo.

Conformidade:

  • Massachusetts MA aprovado
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)

Características:

  • O material de base resistente à corrosão oferece a máxima proteção contra os elementos.
  • Construção robusta com parafusos resistentes a adulteração, manchas e corrosão.
  • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
  • A fonte para animais de estimação possui drenagem lenta para facilitar a ingestão de líquidos.
  • Sistema totalmente selado e resistente ao congelamento minimiza a contaminação da água subterrânea e impede que a água de drenagem se misture com a água potável.
  • Disponível em 4 acabamentos deslumbrantes.
  • Ideal para uso externo
Especificação
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLK4400DBFRKEVG_BLU_BLK_GRY
  • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
  • Grupo de produtosOutdoor tubular
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)40.31
  • Largura (polegadas)14
  • Profundidade (polegadas)14
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro