Publicar produtos
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Single Arm Bottle Filling Station Wall Mount Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® de braço único para uso externo, montagem na parede, sem filtro e sem refrigeração. Características: Resistente a vandalismo, fluxo laminar, aço inoxidável série 300. Acionamento por botão mecânico. O produto deve ser montado na parede, para uso externo, com capacidade para 1 estação.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
    • NSF REG4

    Características:

    • O material de base resistente à corrosão oferece a máxima proteção contra os elementos.
    • Construção robusta com parafusos resistentes a adulteração, manchas e corrosão.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Opções resistentes ao congelamento disponíveis
    • Disponível em 4 acabamentos deslumbrantes.
    • Ideal para uso externo
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK4405BFEVG_BLU_BLK_GRY
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosOutdoor tubular
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro