Publicar produtos
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant
    Elkay

    LK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal with Pet Station Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® para uso externo, com pedestal de dois níveis e estação para animais de estimação. Não filtrada, não refrigerada e resistente ao congelamento. Características: Resistente a vandalismo, fluxo laminar, bebedouro para animais de estimação, vedação resistente ao congelamento, aço inoxidável série 300. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Acionamento por botão mecânico. O produto deve ser montado no piso/autoportante, para uso externo, atendendo a 2 estações.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4

    Características

    • O material de base resistente à corrosão oferece a máxima proteção contra os elementos.
    • Construção robusta com parafusos resistentes a adulteração, manchas e corrosão.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • A fonte para animais de estimação possui drenagem lenta para facilitar a ingestão de líquidos.
    • Sistema totalmente selado e resistente ao congelamento minimiza a contaminação da água subterrânea e impede que a água de drenagem se misture com a água potável.
    • Disponível em 4 acabamentos deslumbrantes.
    • Ideal para uso externo

    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK4420BF1UDBFRK_EVG_BLU_GRY_BLK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosOutdoor tubular
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)64
    • Largura (polegadas)31
    • Profundidade (polegadas)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro