Publicar produtos
LK4420BF1U Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Evergreen
LK4420BF1U Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Evergreen
LK4420BF1U Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Evergreen
LK4420BF1U Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Evergreen
LK4420BF1U Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Evergreen
    Elkay

    LK4420BF1U Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Evergreen

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® para uso externo, com pedestal de dois níveis, sem filtro e sem refrigeração. Características: Resistente a vandalismo, fluxo laminar, aço inoxidável série 300. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Acionamento por botão mecânico. O produto deve ser de instalação no piso/autoportante, para uso externo, atendendo a 2 estações.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
    • NSF REG4

    Características:

    • O material de base resistente à corrosão oferece a máxima proteção contra os elementos.
    • Construção robusta com parafusos resistentes a adulteração, manchas e corrosão.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Opções resistentes ao congelamento disponíveis
    • Disponível em 4 acabamentos deslumbrantes.
    • Ideal para uso externo
    Especificação
    • Keywords: Hydration Station, Water Bottle Refill, Refill, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK4420BF1UEVG_BLU_BLK_GRY
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosOutdoor tubular
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)64
    • Largura (polegadas)31
    • Profundidade (polegadas)26
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)152
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro