Publicar produtos
LK4420BF1UFRKEVG Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Evergreen
LK4420BF1UFRKEVG Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Evergreen
LK4420BF1UFRKEVG Elkay Outdoor ezH2O®  Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Evergreen
    Elkay

    LK4420BF1UFRKEVG Elkay Outdoor ezH2O® Upper Bottle Filling Station Bi-Level Pedestal Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Evergreen

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® para uso externo, com pedestal de dois níveis, sem filtro, sem refrigeração e resistente ao congelamento. Características: Resistente a vandalismo, fluxo laminar, vedação resistente ao congelamento, aço inoxidável série 300. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Acionamento por botão mecânico. O produto deve ser de instalação no piso/autoportante, para uso externo, atendendo a 2 estações.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)

    Características

    • O material de base resistente à corrosão oferece a máxima proteção contra os elementos.
    • Construção robusta com parafusos resistentes a adulteração, manchas e corrosão.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Sistema totalmente selado e resistente ao congelamento minimiza a contaminação da água subterrânea e impede que a água de drenagem se misture com a água potável.
    • Disponível em 4 acabamentos deslumbrantes.
    • Ideal para uso externo
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK4420BF1UFRKEVG
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosOutdoor tubular
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)64
    • Largura (polegadas)31
    • Profundidade (polegadas)14
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro