Publicar produtos
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Elkay

    LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks

    Traduzido por Google,
    Elkay Deluxe Drain 3-1/2" Tipo 304 Corpo de Aço Inoxidável para Pias Fireclay
    Especificação
    • STAINLESS STEEL CONSTRUCTION: Made of strong, Type 304 stainless steel for long-lasting durability.

      1-1/2" O.D. x 4" type 304 stainless steel tailpiece.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK99FC
    • Familia de productoACCESSORY
    • Grupo de produtosDrains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.56
    • Largura (polegadas)4.44
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários