Publicar produtos
LMABF8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABF8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABF8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABF8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABF8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABF8WSLK_SK ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LMABF8WSLK_SK ezH2O® Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® com Resfriador Simples Refrigerado e Filtrado, Acionado Mecanicamente, em Conformidade com a ADA, na cor Cinza Claro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Filtrado, Green Ticker™, Acionamento sem contato, Fluxo Laminar, Acionamento Mecânico, Dreno Real e Monitor Visual do Filtro. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com acionamento mecânico frontal e lateral do bocal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nº 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; o borbulhador com acionamento mecânico continua a fornecer água mesmo em caso de interrupções no serviço.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões foi testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42 e 53 para a redução de chumbo, cistos, partículas de Classe I e sabor e odor de cloro.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • Classificado para uso interno.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLMABF8WSLK_SK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.75
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)17.88
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro