Publicar produtos
LMABFDWSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMABFDWSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LMABFDWSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LMABFDWSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Mechanically Activated Single ADA Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® com acionamento mecânico, refrigerador individual ADA com filtro, em aço inoxidável não refrigerado. As características incluem: antimicrobiano*, filtragem, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar, acionamento mecânico, dreno real e monitor visual do filtro. Fornecida com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com acionamento mecânico frontal e lateral por meio de acionamento por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; o borbulhador com acionamento mecânico continua a fornecer água mesmo em caso de interrupções no serviço.
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões foi testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42 e 53 para a redução de chumbo, cistos, partículas de Classe I e sabor e odor de cloro.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords: EZH2O, Hydration, EMABF, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLMABFDWSSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEMAB Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.75
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)17.88
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro