Publicar produtos
LMABFTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABFTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LMABFTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LMABFTL8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Mechanically Activated Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® com Refrigerador de Dois Níveis Acionado Mecanicamente, Refrigerado e Filtrado, Cinza Claro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Filtrado, Green Ticker™, Sem Toque, Fluxo Laminar, Acionado Mecanicamente, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com acionamento mecânico frontal e lateral do bocal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 No. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; o borbulhador com acionamento mecânico continua a fornecer água mesmo em caso de interrupções no serviço.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões foi testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42 e 53 para a redução de chumbo, cistos, partículas de Classe I e sabor e odor de cloro.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords: EZH2O, Hydration, EMABF, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLMABFTL8WSLK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEMAB Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)46.25
    • Largura (polegadas)18.62
    • Profundidade (polegadas)36.25
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro