Publicar produtos
LR31221_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR31221_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR31221_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
LR31221_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LR31221_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 7-5/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir Lustertone® Classic em aço inoxidável, 31" x 22" x 7-5/8". Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo central e pés de apoio.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Características:

    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • GRANDE CAPACIDADE: As paredes laterais retas conferem à pia um fundo plano e oferecem mais espaço útil para empilhar, deixar de molho e lavar louça; fácil de limpar.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    Especificação
    • keywords: 
      GOURMET, Lustertone, LR3122MR2, LR3122PD1, LR3122PD2, LRQ31221

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLR31221_4_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.63
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)31
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro