Publicar produtos
LVRC8WSPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS*+Lead Rd SS
LVRC8WSPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS*+Lead Rd SS
LVRC8WSPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS*+Lead Rd SS
    Elkay

    LVRC8WSPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS*+Lead Rd SS

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas Elkay Pro Filtration® resistente a vandalismo e refrigerador individual ADA com dupla classificação de PFAS*** + chumbo em aço inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação.

    Características

    • Sistema de Alto Desempenho: Compatível exclusivamente com os filtros Elkay Pro Filtration para fornecer água potável mais segura.
    • Trocas de filtro mais rápidas: Substitua os filtros com facilidade e eficiência na parte superior da unidade.
    • 2 filtros com redução total de PFAS* incluídos: Os filtros Elkay Pro Filtration de 4.000 galões são testados e certificados pelas normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para reduzir PFAS totais, chumbo, microplásticos e muito mais (*PFAS totais conforme definido pela norma NSF/ANSI 53).
    • Reconhecimento automático de filtros: O sistema de filtragem Elkay Pro reconhece o novo filtro e redefine automaticamente as luzes indicadoras de status, reduzindo o tempo de instalação.
    • Lavagem automática do filtro: O sistema detecta filtros recém-instalados e realiza a lavagem automática para reduzir o tempo de instalação e remover detritos e ar das vias navegáveis.
    • Nunca perca uma troca de filtro: o indicador de vida útil do filtro em LCD azul intuitivo transmite confiança aos usuários, que podem ver facilmente a capacidade restante do filtro.
    • Design sofisticado e resistente a vandalismo: O design arquitetônico elegante em aço inoxidável oferece funcionalidade inovadora com uma estética moderna e minimalista.
    • Unidades Inteligentes Conectadas: Economize tempo e recursos ao rastrear o status do filtro, monitorar o desempenho, antecipar a manutenção e realizar a limpeza da unidade de qualquer lugar.
    • Escolha Sustentável: Beba água de forma sustentável; veja no visor do aparelho o número de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 onças) que deixaram de ser descartadas.
    • Eficiência energética e redução de custos: Sistema de refrigeração hermeticamente fechado que conserva energia e reduz os custos operacionais.
    • Lavatório mais limpo: Sistema de drenagem eficiente que elimina o acúmulo de água.
    • Abastecimento de garrafas sem contato: O acionador por sensor libera 591 ml de água para uma experiência mais higiênica e sem esforço.

    Palavras-chave: Profiltração, Pro-Filtragem, Pro Filtration, ezh20, enchedor de garrafas, próxima geração, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificação
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLVRC8WSPRO-2FLP4
    • Familia de productoFILTRATION
    • Grupo de produtosezH20 Liv Pro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)46.88
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.38
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)81
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro