Publicar produtos
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® resistente a vandalismo e torneira única de aço inoxidável com filtro. As características incluem: Filtro,
    Fluxo laminar, drenagem real, resistente a vandalismo. Equipado com borbulhador resistente a vandalismo. Botão mecânico para enchimento de garrafas com mecanismo.
    Ativação por botão no difusor frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 1 ponto de consumo.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401

    Características:

    • Ideal para instalações de uso intenso, como escolas e centros de lazer.
    • Design mecânico com botão de pressão resistente a vandalismo, para áreas sem disponibilidade de energia elétrica.
    • A construção em aço inoxidável suporta ambientes agressivos e resiste a manchas.
    • Os fechos resistentes à violação ajudam a proteger contra o vandalismo.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • O filtro de 3.000 galões foi testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42 e 53 para reduzir chumbo, cistos, partículas de Classe 1 e odor e sabor de cloro.
    • A taxa de enchimento é de 1,0 GPM.
    • Adequado para uso interno ou externo.
    • Classificado apenas para uso interno.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLVRCDMWSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38.81
    • Largura (polegadas)18.62
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro