Publicar produtos
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCGRN8WSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas Elkay ezH2O® e Refrigerador Simples de Alta Eficiência e Resistente a Vandalismo, com Filtro e Refrigeração em Aço Inoxidável. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Filtrado, Green Ticker™, Acionamento sem contato, Alta Eficiência, Fluxo Laminar, Dreno Real, Resistente a Vandalismo, Monitor Visual do Filtro. Fornecido com borbulhador StreamSaver™ resistente a vandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s) de consumo. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
      ASME A112.19.3/CSA B45.4
      CAN/CSA C22.2 Nº 120
      GreenSpec®
      NSF 372 (isento de chumbo)
      NSF 42
      NSF 53
      NSF 61
      UL 399
      NSF 401

    Características:

    • Acionamento sem contato por sensor (enchimento de garrafas) projetado para fácil utilização; acionamento por botão resistente a vandalismo para o bebedouro.
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • Sistema antivandalismo com acionamento por botão, tanto para o bebedouro de garrafas quanto para o purificador de água.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com o mínimo de respingos.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: elkay drinking fountain parts diagram, elkay drinking fountain repair manual, elkay water fountain no water coming out, elkay bottle filler parts, elkay water fountain with bottle filler, elkay water fountain adjustment, Water Coolers, Bottle Filling Stations, Refrigerated Water Bottle Filling Station, Single ADA Cooler, sensor activation bottle filler, Quick filter change wrapper, Laminar flow, LED filter, Visual filter monitor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLVRCGRN8WSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosVRC Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.75
    • Largura (polegadas)18.62
    • Profundidade (polegadas)18.06
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)78
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro