Publicar produtos
LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCGRNTL8WSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Bi-Level High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® e Refrigerador de Dois Níveis de Alta Eficiência e Resistente a Vandalismo, com Filtro e Refrigeração em Aço Inoxidável. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Filtrado, Green Ticker™, Sem Contato, Alta Eficiência, Fluxo Laminar, Dreno Real, Resistente a Vandalismo, Monitor Visual do Filtro. Fornecido com borbulhador StreamSaver™ resistente a vandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • GreenSpec®
      NSF 42
      NSF 53
      NSF 61
      UL 399
      NSF 401

    Características:

    • Acionamento sem contato por sensor (enchimento de garrafas) projetado para fácil utilização; acionamento por botão resistente a vandalismo para o bebedouro.
    • Compressor de alto desempenho e isolamento térmico reduzem significativamente o consumo de energia.
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • Resistentes a vandalismo, os bebedouros StreamSaver™ possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação, adulteração e reduzir o consumo de água.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: elkay bi level water fountain, bi level drinking fountain with bottle filler, high low drinking fountain, high low water fountain, water cooler with bottle filler, water fountain no water coming out, bi level drinking fountain specs, elkay revit models, Vandal-Resistant Cooler, Filtered Coolers, Refrigerated Coolers, Laminar Flow, Real Drain, Visual Filter Monitor, Vandal Resistant StreamSaver, GreenSpec, disposable plastic bottles, no-touch sensor activation, push-button activation,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLVRCGRNTL8WSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosVRC Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)46.25
    • Largura (polegadas)18.62
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro