Estação de enchimento de garrafas Elkay Pro Filtration® com proteção antivandalismo, conectada e com dois níveis de refrigeração, em conformidade com a ADA, dupla camada de PFAS total*** + aço inoxidável com revestimento de chumbo. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Fornecida com borbulhador antivandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações.
Características
- Sistema de Alto Desempenho: Compatível exclusivamente com os filtros Elkay Pro Filtration para fornecer água potável mais segura.
- Trocas de filtro mais rápidas: Substitua os filtros com facilidade e eficiência na parte superior da unidade.
- Economize tempo e recursos: acesse os filtros de ultracapacidade pela parte superior, reduzindo o tempo de serviço e simplificando a manutenção.
- 3 filtros com redução total de PFAS* incluídos: Os filtros Elkay Pro Filtration de 4.000 galões são testados e certificados pelas normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para reduzir PFAS totais, chumbo, microplásticos e muito mais (*PFAS totais conforme definido pela norma NSF/ANSI 53).
- Reconhecimento automático de filtros: O sistema de filtragem Elkay Pro reconhece o novo filtro e redefine automaticamente as luzes indicadoras de status, reduzindo o tempo de instalação.
- Lavagem automática do filtro: O sistema detecta filtros recém-instalados e realiza a lavagem automática para reduzir o tempo de instalação e remover detritos e ar das vias navegáveis.
- Nunca perca uma troca de filtro: o indicador de vida útil do filtro em LCD azul intuitivo transmite confiança aos usuários, que podem ver facilmente a capacidade restante do filtro.
- Design sofisticado e resistente a vandalismo: O design arquitetônico elegante em aço inoxidável oferece funcionalidade inovadora com uma estética moderna e minimalista.
- Unidades Inteligentes Conectadas: Economize tempo e recursos ao rastrear o status do filtro, monitorar o desempenho, antecipar a manutenção e realizar a limpeza da unidade de qualquer lugar.
- Escolha Sustentável: Beba água de forma sustentável; veja no visor do aparelho o número de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 onças) que deixaram de ser descartadas.
- Eficiência energética e redução de custos: Sistema de refrigeração hermeticamente fechado que conserva energia e reduz os custos operacionais.
- Lavatório mais limpo: Sistema de drenagem eficiente que elimina o acúmulo de água.