Estação de Enchimento de Garrafas Conectada e Antivandalismo Elkay Pro Filtration® com Dois Níveis, Refrigerante Transparente ADA, Tampa Ultra-Cap com Proteção UV contra Chumbo. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Fornecida com borbulhador antivandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações.
Características
- Sistema de Alto Desempenho: Compatível exclusivamente com os filtros Elkay Pro Filtration para fornecer água potável mais segura.
- Trocas de filtro mais rápidas: Substitua os filtros com facilidade e eficiência na parte superior da unidade.
- Economize tempo e recursos: a parte superior da unidade abriga um pré-filtro de sedimentos de estágio 1 e um filtro de contaminantes de longa duração, simplificando a manutenção.
- Filtro de Ultra Capacidade Incluso: O filtro Elkay Pro Filtration de 10.000 galões foi testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para reduzir chumbo, microplásticos e muito mais; ideal para áreas de grande circulação.
- Reconhecimento automático de filtros: O sistema de filtragem Elkay Pro reconhece o novo filtro e redefine automaticamente as luzes indicadoras de status, reduzindo o tempo de instalação.
- Lavagem automática do filtro: O sistema detecta filtros recém-instalados e realiza a lavagem automática para reduzir o tempo de instalação e remover detritos e ar das vias navegáveis.
- Nunca perca uma troca de filtro: o indicador de vida útil do filtro em LCD azul intuitivo transmite confiança aos usuários, que podem ver facilmente a capacidade restante do filtro.
- Design sofisticado e resistente a vandalismo: O design arquitetônico elegante em aço inoxidável oferece funcionalidade inovadora com uma estética moderna e minimalista.
- Conectividade e Preparação: Economize tempo e recursos com a tecnologia conectada que ajuda a antecipar as necessidades de manutenção remotamente; realize a limpeza das unidades e monitore o status do filtro e o consumo de água de qualquer lugar.
- Escolha Sustentável: Beba água de forma sustentável; veja no visor do aparelho o número de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 onças) que deixaram de ser descartadas.
- Eficiência energética e redução de custos: Sistema de refrigeração hermeticamente fechado que conserva energia e reduz os custos operacionais.
- Lavatório mais limpo: Sistema de drenagem eficiente que elimina o acúmulo de água.