Publicar produtos
LVRCTLDDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCTLDDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCTLDDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Bi-Level Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® resistente a vandalismo e fonte de dois níveis com filtro, em aço inoxidável não refrigerado. As características incluem: Filtro,
    Fluxo laminar, drenagem real, água ambiente, acionado mecanicamente, resistente a vandalismo. Equipado com borbulhador resistente a vandalismo. Botão mecânico para enchimento de garrafas com acionamento mecânico do borbulhador frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 2 estações.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401

    Características:

    • Acionamento sem contato por sensor (enchedor de garrafas) projetado para fácil utilização, ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador).
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • Um sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização, com borbulhador fácil de operar ativado por barra de pressão.
    • Classificado para uso interno.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLVRCTLDDMWSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38
    • Largura (polegadas)30.44
    • Profundidade (polegadas)36.12
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Peso líquido (Lbs)84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro