Publicar produtos
LVRCTLDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCTLDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCTLDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
LVRCTLDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS
    Elkay

    LVRCTLDWSPRO Elkay® Pro Filtration™ VR Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler w/ Ultra Capacity Lead Filter - SS

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas Elkay® Pro Filtration™ VR e Refrigerador ADA de Dois Níveis com Filtro de Chumbo de Ultra Capacidade - Aço Inoxidável. As características incluem: Luz de Nicho, Lavagem Automática do Filtro, Reinicialização Automática do Status do Filtro, Economia de Energia, Filtrado, Green Ticker™, Sem Toque, Fluxo Laminar, Sistema de Filtragem Profissional, Dreno Real, Nicho em Aço Inoxidável, Troca Rápida de Filtro na Parte Superior, Monitor Visual do Filtro, Dispositivo Conectado à Nuvem, Resistente a Vandalismo, Tampa do Visor em Vidro Temperado. Fornecido com borbulhador resistente a vandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Características:

    • A capacidade de ultrafiltração de 10.000 galões ajuda a prolongar o tempo de atividade e a reduzir a frequência de manutenção — ideal para ambientes de alto tráfego.
    • Filtragem Certificada: Certificado pela IAPMO R&T de acordo com as normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para redução de chumbo, microplásticos, cistos, amianto, turbidez, partículas classe 1, cloro, sabor e odor, e de acordo com a norma NSF/ANSI/CAN 372 para conformidade com a norma de ausência de chumbo. O filtro FLP4 também está disponível para redução total de PFAS (PFAS total conforme definido pela norma NSF/ANSI 53).
    • Substituição de filtros com acesso superior: Troque os filtros em segundos pela parte superior, minimizando o tempo de manutenção e a interrupção do sistema.
    • Filtragem de Alta Capacidade: Oferece vida útil do filtro que excede os padrões da indústria, com opções de até 20.000 galões, prolongando o tempo de atividade e reduzindo as trocas de filtro.
    • Design em aço inoxidável resistente a vandalismo: Construção durável projetada para ambientes de alto tráfego com uma estética moderna e elegante.
    • Conectividade Inteligente: Monitore remotamente o status do filtro, antecipe a manutenção, faça a limpeza da unidade e acompanhe o consumo de garrafas para obter informações sobre sustentabilidade.
    • Monitoramento da vida útil do filtro: O visor LCD azul exibe a capacidade restante do filtro rapidamente, ajudando as equipes a se manterem atualizadas sobre as necessidades de manutenção e evitar paradas não planejadas.
    Especificação
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLVRCTLDWSPRO
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosezH2O Liv Pro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro