Publicar produtos
LZLMSN-EDFPVM214DK ezH2O® VR Mechanical Bottle Filling Station w/Integral Soft Sides® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZLMSN-EDFPVM214DK ezH2O® VR Mechanical Bottle Filling Station w/Integral Soft Sides® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZLMSN-EDFPVM214DK ezH2O® VR Mechanical Bottle Filling Station w/Integral Soft Sides® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas mecânica ezH2O® VR com torneira Soft Sides® integrada, filtrada e em aço inoxidável não refrigerado. As características incluem água à temperatura ambiente, filtrada, placa traseira inclusa, fluxo laminar, resistente a vandalismo, novidade, acionamento mecânico. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Botão mecânico para enchimento de garrafas com acionamento mecânico do borbulhador frontal. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa embutida), para uso interno e externo, atendendo a 1 estação.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401

    Características

    • Design com botão de pressão mecânico, para áreas sem disponibilidade de energia elétrica.
    • Sistema antivandalismo com acionamento por botão para o bebedouro e o dispensador de água.
    • A taxa de enchimento é de 1,0 GPM.
    • O filtro de 3.000 galões foi testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42 e 53 para reduzir chumbo, cistos, partículas de Classe 1 e odor e sabor de cloro.
    • O filtro foi testado e certificado pela NSF/ANSI 401 para a redução de microplásticos.
    • O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • Os bebedouros antivandalismo possuem uma proteção cromada integrada na tampa para evitar contaminação por outros usuários, depósitos transportados pelo ar e adulteração.
    • Adequado para uso interno ou externo.
    Especificação
    • keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, EZLMSN-EDFPVM214DK

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalzlmsn-edfpvm214dk
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)34.62
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)19.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro