Publicar produtos
LZO8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZO8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZO8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZO8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZO8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Cooler Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® com Refrigerador Individual ADA, Ativação Sem Toque, Filtrado e Refrigerado, Cinza Claro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Filtrado, Green Ticker™, Ativação Sem Toque, Fluxo Laminar, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Ativação por sensor eletrônico de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s). A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nº 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • Ativação sem contato por sensor (enchimento de mamadeiras e borbulhador) projetada para uso fácil e sem usar as mãos.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível para a boca, protegendo contra lesões e microrganismos.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: hands-free, hands free, sensor activated, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, lead-free, NSF 372,Bottle Filling Station, ezH2O Bottle Filling Station,Non-Filtered Bottle Filling Station, Stainless Bottle Filling Station, Hands Free Bottle Filling Station, Elkay Bottle Filling Station

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZO8WSLK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.06
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.37
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro