Publicar produtos
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® com Refrigerador de Dois Níveis ADA, Ativação Dupla Sem Toque, Refrigeração com Filtro, Cinza Claro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Filtrado, Green Ticker™, Ativação Sem Toque, Fluxo Laminar, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Ativação por sensor eletrônico de enchimento de garrafas. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    ADA e ICC A117.1
    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    CAN/CSA C22.2 Nº 120
    NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    UL 399

    Características:

    • Ativação sem contato por sensor (enchimento de garrafas e borbulhador) projetada para uso fácil e sem usar as mãos.
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • Um sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; borbulhador fácil de operar, ativado por barra de pressão.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: bottle filling station, water bottle filling station, water bottle filling station refrigerated, elkay water bottle filling station, wall mounted water bottle filling station, water fountain bottle filling station, water cooler bottle filling station

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZOOTL8W_SLK_SSK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.06
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)36.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)88
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro