Publicar produtos
LZS8WSBPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Capacity Lead Reduction BK
LZS8WSBPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Capacity Lead Reduction BK
LZS8WSBPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Capacity Lead Reduction BK
    Elkay

    LZS8WSBPRO-2FL10 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Ultra-Capacity Lead Reduction BK

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas Elkay Pro Filtration® conectada e refrigerador individual ADA com dupla capacidade e redução de chumbo (preto). Capacidade de resfriamento de (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica por botão frontal e lateral.

    Características

    • Sistema de Alto Desempenho: Compatível exclusivamente com os filtros Elkay Pro Filtration para fornecer água potável mais segura.
    • Trocas de filtro mais rápidas: Substitua os filtros com facilidade e eficiência na parte superior da unidade.
    • Economize tempo e recursos: acesse os filtros de ultracapacidade pela parte superior, reduzindo o tempo de serviço e simplificando a manutenção.
    • 2 filtros de ultra-capacidade incluídos: Os filtros Elkay Pro Filtration de 10.000 galões são testados e certificados pelas normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para reduzir chumbo, microplásticos e muito mais; ideais para áreas de grande circulação.
    • Reconhecimento automático de filtros: O sistema de filtragem Elkay Pro reconhece o novo filtro e redefine automaticamente as luzes indicadoras de status, reduzindo o tempo de instalação.
    • Lavagem automática do filtro: O sistema detecta filtros recém-instalados e realiza a lavagem automática para reduzir o tempo de instalação e remover detritos e ar das vias navegáveis.
    • Nunca perca uma troca de filtro: o indicador de vida útil do filtro em LCD azul intuitivo transmite confiança aos usuários, que podem ver facilmente a capacidade restante do filtro.
    • Design sofisticado: O design elegante e arquitetônico ocupa pouco espaço e apresenta funcionalidades inovadoras para uma estética minimalista e moderna.
    • Unidades Inteligentes Conectadas: Economize tempo e recursos ao rastrear o status do filtro, monitorar o desempenho, antecipar a manutenção e realizar a limpeza da unidade de qualquer lugar.
    • Escolha Sustentável: Acompanhe seu impacto em tempo real com um visor que mostra a quantidade de líquido dispensada e o número de garrafas plásticas de 20 onças que deixaram de ir para aterros sanitários.
    • Eficiência energética e redução de custos: Sistema de refrigeração hermeticamente fechado que conserva energia e reduz os custos operacionais.
    • Lavatório mais limpo: Sistema de drenagem eficiente que elimina o acúmulo de água.
    Especificação
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZS8WSBPRO-2FL10
    • Familia de productoFILTRATION
    • Grupo de produtosezH20 Liv Pro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)46.88
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.38
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro