Publicar produtos
LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction
LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction
LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction
LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction
LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction
LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction
    Elkay

    LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas Elkay Pro Filtration® e Refrigerador Individual ADA com Redução Total de PFAS* + Chumbo. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem Antimicrobiano*, Reinicialização Automática do Status do Filtro, Filtrado, Economia de Energia, Sem Contato, Dreno Real, Green Ticker™, Monitor Visual do Filtro, Fluxo Laminar, Luz Interna, Sistema de Filtragem Pro, Troca Rápida de Filtro na Parte Superior, Nicho em Aço Inoxidável e Lavagem Automática do Filtro. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica do bocal frontal e lateral. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Características:

    • Sistema de Alto Desempenho: Compatível exclusivamente com os filtros Elkay Pro Filtration para fornecer água potável mais segura.
    • Trocas de filtro mais rápidas: Substitua os filtros com facilidade e eficiência na parte superior da unidade.
    • Economize tempo e recursos: a parte superior da unidade abriga um pré-filtro de sedimentos de estágio 1 e um filtro de contaminantes de longa duração, simplificando a manutenção.
    • Filtro para PFAS totais incluído: O filtro Elkay Pro Filtration de 4.000 galões foi testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para reduzir PFAS totais, chumbo, microplásticos e muito mais.
    • Reconhecimento automático de filtros: O sistema de filtragem Elkay Pro reconhece o novo filtro e redefine automaticamente as luzes indicadoras de status, reduzindo o tempo de instalação.
    • Lavagem automática do filtro: O sistema detecta filtros recém-instalados e realiza a lavagem automática para reduzir o tempo de instalação e remover detritos e ar das vias navegáveis.
    • Nunca perca a hora de trocar o filtro: uma série intuitiva de luzes de LED azuis indica o status do filtro, mostrando sua capacidade para ajudar a prever as trocas e proporcionando tranquilidade aos usuários.
    • Design sofisticado: O design elegante e arquitetônico ocupa pouco espaço e apresenta funcionalidades inovadoras para uma estética minimalista e moderna.
    • Conectividade e Preparação: Economize tempo e recursos com a tecnologia conectada que ajuda a antecipar as necessidades de manutenção remotamente; realize a limpeza das unidades e monitore o status do filtro e o consumo de água de qualquer lugar.
    • Escolha Sustentável: Beba água de forma sustentável; veja no visor do aparelho o número de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 onças) que deixaram de ser descartadas.
    • Eficiência energética e redução de custos: Sistema de refrigeração hermeticamente fechado que conserva energia e reduz os custos operacionais.
    • Lavatório mais limpo: Sistema de drenagem eficiente que elimina o acúmulo de água.
    Especificação
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZS8WSBPRO-FLP4
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)46.87
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.37
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro