Publicar produtos
LZS8WSBPRO-UV Elkay Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection
LZS8WSBPRO-UV Elkay Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection
LZS8WSBPRO-UV Elkay Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection
LZS8WSBPRO-UV Elkay Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection
LZS8WSBPRO-UV Elkay Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection
LZS8WSBPRO-UV Elkay Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection
    Elkay

    LZS8WSBPRO-UV Elkay Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Ultra-Capacity Lead + UV Protection

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas Elkay Pro Filtration® e Refrigerador Individual ADA com Ultra Capacidade, Proteção contra Chumbo e Raios UV. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Reinicialização Automática do Status do Filtro, Economia de Energia, Água Filtrada, Green Ticker™, Sem Contato, Fluxo Laminar, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro, Luz Interna, Sistema de Filtragem Pro, Troca Rápida de Filtro pela Parte Superior, Nicho em Aço Inoxidável, Lavagem Automática do Filtro e Proteção UV. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica do bocal frontal e lateral. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Características:

    • Sistema de Alto Desempenho: Compatível exclusivamente com os filtros Elkay Pro Filtration para fornecer água potável mais segura.
    • Trocas de filtro mais rápidas: Substitua os filtros com facilidade e eficiência na parte superior da unidade.
    • Economize tempo e recursos: a parte superior da unidade abriga um pré-filtro de sedimentos de estágio 1 e um filtro de contaminantes de longa duração, simplificando a manutenção.
    • Filtro de Ultra Capacidade Incluso: O filtro Elkay Pro Filtration de 10.000 galões foi testado e certificado pelas normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para reduzir chumbo, microplásticos e muito mais; ideal para áreas de grande circulação.
    • Reconhecimento automático de filtros: O sistema de filtragem Elkay Pro reconhece o novo filtro e redefine automaticamente as luzes indicadoras de status, reduzindo o tempo de instalação.
    • Lavagem automática do filtro: O sistema detecta filtros recém-instalados e realiza a lavagem automática para reduzir o tempo de instalação e remover detritos e ar das vias navegáveis.
    • Nunca perca a hora de trocar o filtro: uma série intuitiva de luzes de LED azuis indica o status do filtro, mostrando sua capacidade para ajudar a prever as trocas e proporcionando tranquilidade aos usuários.
    • Design sofisticado: O design elegante e arquitetônico ocupa pouco espaço e apresenta funcionalidades inovadoras para uma estética minimalista e moderna.
    • Conectividade e Preparação: Economize tempo e recursos com a tecnologia conectada que ajuda a antecipar as necessidades de manutenção remotamente; realize a limpeza das unidades e monitore o status do filtro e o consumo de água de qualquer lugar.
    • Escolha Sustentável: Beba água de forma sustentável; veja no visor do aparelho o número de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 onças) que deixaram de ser descartadas.
    • Eficiência energética e redução de custos: Sistema de refrigeração hermeticamente fechado que conserva energia e reduz os custos operacionais.
    • Lavatório mais limpo: Sistema de drenagem eficiente que elimina o acúmulo de água.
    Especificação
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZS8WSBPRO-UV
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)46.87
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)18.37
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro