Publicar produtos
LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black
LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black
LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black
LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black
    Elkay

    LZSDWSBPRO Elkay® Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler - Black

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas Elkay® Pro Filtration™ e Refrigerador Individual ADA com Filtro - Preto. As características incluem: Antimicrobiano*, Reinicialização Automática do Status do Filtro, Economia de Energia, Filtrado, Green Ticker™, Sem Contato, Fluxo Laminar, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro, Luz Interna, Lavagem Automática do Filtro, Nicho em Aço Inoxidável, Sistema de Filtragem Pro, Troca Rápida de Filtro pela Parte Superior. Fornecido com Bocal de Segurança Flexi-Guard®. Sensor Eletrônico de Enchimento de Garrafas com ativação eletrônica do bocal frontal e lateral por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Características:

    • Filtragem Certificada: Certificado pela IAPMO R&T de acordo com as normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para redução de chumbo, microplásticos, cistos, amianto, turbidez, partículas classe 1, cloro, sabor e odor, e de acordo com a norma NSF/ANSI/CAN 372 para conformidade com a norma de ausência de chumbo. O filtro FLP4 também está disponível para redução total de PFAS (PFAS total conforme definido pela norma NSF/ANSI 53).
    • Substituição de filtros com acesso superior: Troque os filtros em segundos pela parte superior, minimizando o tempo de manutenção e a interrupção do sistema.
    • Filtragem de Alta Capacidade: Oferece vida útil do filtro que excede os padrões da indústria, com opções de até 20.000 galões, prolongando o tempo de atividade e reduzindo as trocas de filtro.
    • Conectividade Inteligente: Monitore remotamente o status do filtro, antecipe a manutenção, faça a limpeza da unidade e acompanhe o consumo de garrafas para obter informações sobre sustentabilidade.
    • Inicialização automática do filtro: reconhece novos filtros, reinicia automaticamente as luzes indicadoras e realiza a limpeza do sistema de água, reduzindo o tempo e a mão de obra de instalação.
    • Monitoramento da vida útil do filtro: O visor LCD azul exibe a capacidade restante do filtro rapidamente, ajudando as equipes a se manterem atualizadas sobre as manutenções e evitar paradas não planejadas.


    Especificação
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZSDWSBPRO
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosezH2O Liv Pro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro