Publicar produtos
LZSDWSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZSDWSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZSDWSVRSK_LK ezH2O® Bottle Filling Station with Single ADA Vandal-Resistant Cooler Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® com refrigerador único resistente a vandalismo, em aço inoxidável, com filtro e sem refrigeração, em conformidade com a ADA. As características incluem: antimicrobiano*, filtragem, Green Ticker™, operação sem contato, fluxo laminar, dreno real e monitor visual do filtro. Fornecida com borbulhador resistente a vandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica frontal e lateral por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 nº 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nº 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • Ativação sem contato por sensor (enchedor de garrafas) projetada para fácil utilização; ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador).
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • Sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; borbulhador fácil de operar, ativado por barra de pressão.
    • Classificado para uso interno.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZSDWSVRSK_LK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.06
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.38
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro