Publicar produtos
LZSTL8WSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZSTL8WSVRSK_LK ezH2O® Bottle Filling Station with Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® com Refrigerador Versátil de Dois Níveis, Filtrado e Refrigerado, Cinza Claro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Filtrado, Green Ticker™, Sem Toque, Fluxo Laminar, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro, Reinicialização Automática do Status do Filtro, Economia de Energia, Troca Rápida de Filtro e Luz de Nicho. Fornecido com bebedouro antivandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação eletrônica frontal e lateral do bebedouro por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nº 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • Ativação sem contato por sensor (enchedor de garrafas) projetada para fácil utilização; ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador).
    • Bumbleer totalmente metálico e resistente a vandalismo, com proteção cromada integrada para evitar contaminação por outros usuários, partículas em suspensão no ar e adulteração.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O sistema FillSafe reconhece automaticamente o novo filtro e redefine as luzes LED para azul.
    • O filtro incluído, com capacidade para 6.000 galões (aproximadamente 22.700 litros), foi testado e certificado pelas normas NSF 42, 53 e 401 para redução de chumbo, microplásticos, partículas Classe 1, sabor e odor de cloro.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 591 ml (20 oz) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • A luz LED de baixo consumo incentiva o uso, auxilia no enchimento de garrafas escuras e ilumina corredores escuros.
    • Embalagem única para que o refrigerador e o enchedor de garrafas sejam enviados juntos.
    Especificação
    • keywords: ezh2o, bottle filler, NSF, NSF372, NSF 372, EZSTL8WSVRLK

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZSTL8WSVRSK_LK
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosEZ Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.52
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)36.75
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)87
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro