Publicar produtos
LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® com fonte de dois níveis integrada SwirlFlo®, filtrada e em aço inoxidável não refrigerado. As características incluem: antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar, dreno real e monitor visual do filtro. Fornecida com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com acionamento mecânico por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa embutida), para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nº 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • Ativação sem contato por sensor (enchimento de garrafas) projetada para fácil utilização; ativação por botão de fácil operação (borbulhador).
    • A taxa de enchimento é de 1,5 GPM.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • Um sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para ser adaptado a bebedouros refrigerados existentes com acionamento por botão.
    Especificação
    • Keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Swirlflow

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZWS-EDFPBM117K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosSwirlFlo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)36.62
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)36.62
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)102
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro