Publicar produtos
LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-ERFP8-RF Elkay ezH2O® Retrofit Bottle Filling Station for Soft Sides® Fountain Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® Retrofit para Soft Sides® Fountain, refrigerada e filtrada, em aço inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar, dreno real e monitor visual do filtro. Fornecida com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa embutida), para aplicações internas, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA C22.2 N° 120
    • UL

    Características

    • Acionamento por sensor sem contato (enchimento de garrafas) projetado para adaptação a bebedouros refrigerados com botão de pressão já existentes.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM (galões por minuto). O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • Navios com novo painel superior, estrutura e estação ezH2O® integrada.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para ser adaptado a bebedouros refrigerados existentes com acionamento por botão.
    • O bebedouro atende às diretrizes da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) em relação ao alcance; a fonte atende às diretrizes da ADA em relação à acessibilidade para cadeirantes.


    Especificação
    • keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, NSF, NSF372, NSF 372, EZWS-ERFP8-RF

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZWS-ERFP8-RF
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosSoft Sides ®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.81
    • Largura (polegadas)19.25
    • Profundidade (polegadas)38.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro