Estação de enchimento de garrafas ezH2O® para bebedouro refrigerado com filtro SwirlFlo®. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: antimicrobiano*, filtragem, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar, dreno real e monitor visual do filtro. Fornecida com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa embutida), para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.
Conformidade:
- Massachusetts MA aprovado
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA C22.2 N° 120
- UL
Características
- Acionamento por sensor sem contato (enchimento de garrafas) projetado para adaptação a bebedouros refrigerados com botão de pressão já existentes.
- O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
- A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
- Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
- O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
- Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
- Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
- Navios com novo painel superior, estrutura e estação ezH2O® integrada.
- Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; borbulhador fácil de operar, ativado por barra de pressão.
- O bebedouro atende às diretrizes da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) em relação ao alcance; a fonte atende às diretrizes da ADA em relação à acessibilidade para cadeirantes.