Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® e Fonte Simples SwirlFlo® com Filtro de Alta Eficiência e Refrigeração em Aço Inoxidável. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Filtrado, Green Ticker™, Sem Contato, Alta Eficiência, Fluxo Laminar, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro. Fornecido com borbulhador FlexiGuard® StreamSaver™. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa embutida), para aplicações internas, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.
Conformidade:
- Massachusetts MA aprovado
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- Norma NSF 61
- Norma NSF 372
- CSA B45.4; CSA C22.2 Nº 120
- Listado pela UL
Características:
- Modelos disponíveis com a fonte de alta eficiência SwirlFlo® ou com a fonte refrigerada Soft Sides®.
- Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização, e borbulhador fácil de operar, ativado por botão.
- Ativação sem contato por sensor, projetada para facilitar o uso (enchedor de garrafas); ativação por botão de fácil operação (borbulhador).
- A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos. O sistema de drenagem eficiente elimina o acúmulo de água.
- O compressor de alto desempenho e o isolamento reduzem o consumo de energia, demonstrando um compromisso com a sustentabilidade.
- Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
- O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
- Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
- Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
- O borbulhador Flexi-Guard StreamSaver™ oferece um protetor bucal antimicrobiano flexível para proteger contra lesões e microrganismos, além de reduzir o desperdício de água.