Publicar produtos
LZWS-SS8K ezH2O®  Bottle Filling Station & Soft Sides® Single Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-SS8K ezH2O®  Bottle Filling Station & Soft Sides® Single Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-SS8K ezH2O®  Bottle Filling Station & Soft Sides® Single Fountain Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-SS8K ezH2O® Bottle Filling Station & Soft Sides® Single Fountain Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas ezH2O® e Soft Sides® com Fonte Única Refrigerada e Filtrada em Aço Inoxidável. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: Antimicrobiano*, Filtrado, Green Ticker™, Sem Contato, Fluxo Laminar, Dreno Real, Monitor Visual do Filtro. Fornecido com bebedouro resistente a vandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa embutida), para aplicações internas, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nº 120
    • Listado pela UL

    Características:

    • Modelos disponíveis com a fonte de alta eficiência SwirlFlo® ou com a fonte refrigerada Soft Sides®.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização, e borbulhador fácil de operar, ativado por botão.
    • Ativação sem contato por sensor, projetada para facilitar o uso (enchedor de garrafas); ativação por botão de fácil operação (borbulhador).
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • O sistema de drenagem Real elimina a água parada.
    • Classificado para uso interno.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZWS-SS8K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosSoft Sides ®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)40.81
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)39.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)101
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro